Görüntüleme
Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.
Önemli Özellikler
Endüstriyel, inşaat ve tarım uygulamalarında çeşitli malzemeleri ve ekipmanı toplamak, taşımak ve yüklemek amacıyla kullanılır.
4 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Toplam Genişlik | 26.2 inç 665 mm |
| Maksimum Yük Değeri | 3306.9 lb 1500 kg |
| Maksimum Yatay Uzanma Değeri | 76.5 inç 1943 mm |
| Ağırlık | 513.7 lb 233 kg |
| Toplam Yükseklik | 69.8 inç 1772 mm |
| Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm