3.937 mm (155 inç) Malzeme Taşıma Kolu, IT

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Toplam genişlik

Birimler:
Genel Genişlik 52.0 inç 1316.0 mm Less

Maks. Yük Anma Değeri 4618.7 lb 2095.0 kg Less
Birim Ağırlık 899.5 lb 408.0 kg Less
Uzatılmış Uzunluk 155.2 inç 3941.0 mm Less
Geri Çekilmiş Uzunluk 79.0 inç 2007.0 mm Less
Ayar Sayısı 3 3 Less
Ayarlar Arasındaki Uzunluk 38.1 inç 967.0 mm Less