3.937 mm (155 inç) Malzeme Taşıma Kolu, IT

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Birimler:
Maks. Yük Anma Değeri 4619.0 lb 2095.0 kg Less
Uzatılmış Uzunluk 155.0 inç 3937.0 mm Less
Geri Çekilmiş Uzunluk 79.0 inç 2007.0 mm Less
Ayar Sayısı 3 3 Less
Ayarlar Arasındaki Uzunluk 38.0 inç 967.0 mm Less