HM416 Kavrama Sınırlayıcı

Parçalayıcılar HM416 Kavrama Sınırlayıcı

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
74.1 inç
1882 mm
Çalışma Genişliği
62.3 inç
1582 mm
Uzunluk
53.3 inç
1354 mm

Görüntüleme

Bitkileri ve çalıları kesmek ve parçalamak için tasarlanmış yüksek performanslı makineler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: HM416 Kavrama Sınırlayıcı

Toplam Genişlik 74.1 inç 1882 mm
Çalışma Genişliği 62.3 inç 1582 mm
Uzunluk 53.3 inç 1354 mm
Toplam Yükseklik 58.3 inç 1480 mm
Ağırlık 3020.3 lb 1370 kg
Tahrik Yöntemi Poli. Zincir Kayışı Poli. Zincir Kayışı
Motor Eksenel Piston Çift Hızlı Eksenel Piston Çift Hızlı
Gerekli Hidrolik XHP / XE XHP / XE
Optimum Hidrolik Akış 150-155 L/dak (40-41 gal/dak) 150-155 L/dak (40-41 gal/dak)
Optimum Hidrolik Basıncı 200-278 bar (2.900-4.061 psi) 200-278 bar (2.900-4.061 psi)
Tambur Devri 2.673-2.762 rpm 2.673-2.762 rpm
Tambur başına Sabit Tırnaklar 26 26
Maksimum Kesme Çapı 7.9 inç 200 mm
Maksimum Kesme Derinliği 1 inç 26 mm

HM416 Kavrama Sınırlayıcı ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm

360 View