MP30 Beton Kesici

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

MP30 Beton Kesici Çenesi

Birimler:
Uzunluk 110.2 inç 2800.0 mm Less
Yükseklik 78.0 inç 1980.0 mm Less
Genişlik 39.8 inç 1010.0 mm Less
Çene Derinliği 35.0 inç 890.0 mm Less
Çene Genişliği, sabit 15.0 inç 380.0 mm Less
Çene Açıklığı - maks. 38.4 inç 975.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 20.5 inç 520.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 8190.0 lb 3850.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 2780.0 lb 1260.0 kg Less
Çevrim süresi 6.5 Saniye 6.5 Saniye Less
Ezme Kuvveti, tırnak ucu 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Ezme Kuvveti, kesici ucu 200.0 Sh Ton 1780.0 kN Less
Ezme Kuvveti, birincil kesici 463.0 Sh Ton 4120.0 kN Less