MP40 Beton Kesici

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

MP40 Beton Kesici Çenesi

Birimler:
Uzunluk 137.8 inç 3500.0 mm Less
Yükseklik 92.1 inç 2340.0 mm Less
Genişlik 46.5 inç 1180.0 mm Less
Çene Derinliği 43.3 inç 1100.0 mm Less
Çene Genişliği, sabit 18.1 inç 460.0 mm Less
Çene Açıklığı - maks. 50.4 inç 1280.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 23.6 inç 600.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Çevrim süresi 7.5 Saniye 7.5 Saniye Less
Ezme Kuvveti, tırnak ucu 165.0 Sh Ton 1470.0 kN Less
Ezme Kuvveti, kesici ucu 238.0 Sh Ton 2120.0 kN Less
Ezme Kuvveti, birincil kesici 487.0 Sh Ton 4330.0 kN Less