MP324 Beton Kesici Çenesi

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Birimler:
Çevrim süresi 3.0 Saniye 3.0 Saniye Less
Ezme Kuvveti, birincil kesici 359.8 Sh Ton 3202.0 kN Less
Ezme Kuvveti, kesici ucu 170.8 Sh Ton 1520.0 kN Less
Ezme Kuvveti, tırnak ucu 112.9 Sh Ton 1005.0 kN Less
Çene Derinliği 29.6 inç 753.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 17.3 inç 439.0 mm Less
Çene Açıklığı - maks. 32.5 inç 826.0 mm Less
Çene Genişliği, sabit 13.5 inç 344.0 mm Less
Uzunluk 84.0 inç 2133.0 mm Less
Yükseklik 58.5 inç 1485.0 mm Less
Genişlik 31.2 inç 793.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 5854.0 lb 2661.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 2277.0 lb 1035.0 kg Less