MP318 Beton Kesici Çenesi

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Birimler:
Çevrim süresi 2.6 Saniye 2.6 Saniye Less
Ezme Kuvveti, birincil kesici 261.2 Sh Ton 2325.0 kN Less
Ezme Kuvveti, kesici ucu 120.8 Sh Ton 1075.0 kN Less
Ezme Kuvveti, tırnak ucu 80.8 Sh Ton 719.0 kN Less
Çene Derinliği 25.4 inç 645.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 15.0 inç 382.0 mm Less
Çene Açıklığı - maks. 26.9 inç 682.0 mm Less
Çene Genişliği, sabit 11.8 inç 299.0 mm Less
Uzunluk 77.6 inç 1972.0 mm Less
Yükseklik 51.0 inç 1296.0 mm Less
Genişlik 31.2 inç 739.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 42533.0 lb 1933.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 1586.0 lb 721.0 kg Less