MP365 Beton Kesici Çenesi

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.

Performans

Birimler:
Çevrim Süresi - Açık 2.1 Saniye 2.1 Saniye Less
Çevrim Süresi - Kapalı 1.6 Saniye 1.6 Saniye Less
Ezme Kuvveti - Tırnak Ucu 2017.0 kN 227.0 Sh Ton Less
Ezme Kuvveti - Kesici Ucu 309.0 Sh Ton 2.747 kN Less
Ezme Kuvveti - Birincil Kesici 665.0 Sh Ton 5.918 kN Less

Çevrim süresi 3.0 3.0 Less
Ezme Kuvveti, tırnak ucu 112.9 1005.0 Less
Ezme Kuvveti, kesici ucu 170.8 1520.0 Less
Ezme Kuvveti, birincil kesici 359.8 3202.0 Less
Çene Derinliği 29.6 inç 753.0 Less
Kesici Uzunluğu 17.3 439.0 Less
Çene Açıklığı - maks. 32.5 826.0 Less
Çene Genişliği, sabit 13.5 344.0 Less
Uzunluk 84.0 ft 2133.0 m Less
Yükseklik 58.5 inç 1485.0 mm Less
Genişlik 31.2 inç 793.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 5854.0 2661.0 Less
Ağırlık (sadece çene) 2277.0 1035.0 Less

Hidrolik Gereksinimleri

Çene Devresi - Maks. Yağ Basıncı 350.0 bar 5.076 psi Less
Çene Devresi - Maks. Yağ Akışı 450.0 gal/dak. 119.0 l/dk Less
Dönüş Devresi - Maks. Yağ Basıncı 2.321 psi 160.0 bar Less
Dönüş Devresi - Maks. Yağ Akışı 50.0 l/dk 13.0 gal/dak. Less

Boyutlar - Çene

Çene Derinliği 41.4 inç 1.051 mm Less
Kesici Uzunluğu 634.0 mm 25.0 inç Less
Çene Açıklığı - Maksimum 48.5 inç 1.232 mm Less
Çene Genişliği - Sabit 20.0 inç 509.0 mm Less
Çene Genişliği - Hareketli 187.0 mm 7.4 inç Less

Boyutlar - Muhafaza + Çene

Uzunluk 104.8 inç 2.663 mm Less
Yükseklik 2.534 mm 99.8 inç Less
Genişlik 3.9 inç 100.0 mm Less

Ağırlık

Ağırlık - Muhafaza, Çene ve Braket 12.487 lb 5.664 kg Less
Ağırlık - Yalnızca Çene NaN lb 2.891 kg Less

Önerilen Taşıyıcı Ağırlığı

Ekskavatör Minimum 65 ton 65 ton Less
Ekskavatör Maksimum 90 ton 90 ton Less

Çevrim Süreleri Yüzde 50 Daha Hızlıdır

  • Yeni Speed Booster teknolojisi, siz çalışmaya devam ederken otomatik olarak hidrolik kuvveti hız modundan güçlendirme moduna dinamik olarak değiştirebilir.
  • Hız valfi yük yokken hızlı akışa otomatik olarak ayarlanacağından çenenin açılması veya temas anında kapanması için daha az beklersiniz.
  • Çene malzemeye temas ettiği anda maksimum ezme/kesme kuvveti uygulanır.

Yüzde 19'a Kadar Daha Fazla Kuvvet

  • Saat başına daha fazla iş yapın, vardiya başına daha fazla malzeme taşıyın, her gün daha fazla üretin. Speed booster, çene malzemeye temas ettiğinde hidrolik kuvveti artırarak kesimin hızlıca yapılmasını sağlar.
  • Küçük ekskavatörlerde bile daha fazla güce sahip olun. Kompakt tasarım, ağırlık merkezini makineye olabildiğince yakın tutar.
  • Eksiksiz bir Cat yıkım çözümüyle birlikte maksimum performans ve tam destek elde edin. Çoklu İşlemci programları, Yeni Nesil Cat operatör ekranına entegredir. Tüm sisteminiz için yerel Cat temsilciniz tarafından sunulan tek destek noktası.

15 Dakikada Çene Değişimi

  • Yenilikçi çene kilitleme işlevi, tek bir operatörün en fazla 15 dakikada çene değiştirebilmesini sağlar. Yalnızca standart el aletleri gerektirir.
  • Basit ve güvenli çene değişimleri tasarımın parçasıdır. Tüm çeneler, en zorlu çalışma sahalarında bile makineye dahil olan çene standında sabit kalır.
  • MP332 şu çene türleriyle uyumludur:
    • Beton Kesici: Dış çene betonu kırar, iç makas çenesi çeliği keser
    • Yıkım: Genişçe açılarak çok büyük beton yapıları parçalayabilir
    • Ufalayıcı: Betonu parçalayarak inşaat demirlerini ayrıştırır
    • Makas: Yapı çeliğini, boruları ve kabloları keser

Dayanıklı ve Bakım Yapılabilir

  • Hızlı ve ekonomik şekilde yatırımınızı koruyun ve performans seviyenizi sabit tutun. Çeneler, kolayca ve ayrı ayrı değiştirilebilir aşınma parçalarıyla korunur.
  • Değişimden önce kesici başına daha fazla üretim süresi elde edin. Çoğu kesim bıçağı, dört farklı kesici kenar elde etmek için iki yönde çevrilebilir.
  • Silindir kolu, hafriyat içindeyken bile hasar görmesini önlemek amacıyla zırhlı yapıya sahiptir ve ana silindir gövdesi, muhafazanın içinde güvendedir.