< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

MP30 Beton Ezici Çenesi

Birimler:
Uzunluk 102.0 inç 2770.0 mm Less
Çene Derinliği 36.2 inç 920.0 mm Less
Çene Açıklığı, maks. 41.3 inç 1050.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 10.2 inç 260.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 8510.0 lb 3860.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Çevrim süresi 6.5 Saniye 6.5 Saniye Less
Ezme Kuvveti, tırnak ucu 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Ezme Kuvveti, kesici ucu 197.0 Sh Ton 1740.0 kN Less
Ezme Kuvveti, birincil kesici 414.0 Sh Ton 3680.0 kN Less