< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

MP40 Beton Ezici Çenesi

Birimler:
Uzunluk 137.8 inç 3500.0 mm Less
Çene Derinliği 43.3 inç 1100.0 mm Less
Çene Açıklığı, maks. 52.0 inç 1320.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 9.8 inç 250.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Çevrim süresi 7.5 Saniye 7.5 Saniye Less
Ezme Kuvveti, tırnak ucu 166.0 Sh Ton 1480.0 kN Less
Ezme Kuvveti, kesici ucu 242.0 Sh Ton 2150.0 kN Less
Ezme Kuvveti, birincil kesici 517.0 Sh Ton 4600.0 kN Less