MP365 Yıkım Çenesi

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.

Performans

Birimler:
2.1 Saniye 2.1 Saniye Less
1.6 Saniye 1.6 Saniye Less
820.0 Sh Ton 7.298 kN Less
459.0 Sh Ton 4.086 kN Less
228.0 Sh Ton 2.031 kN Less

Hidrolik Gereksinimleri

5.076 psi 350.0 bar Less
450.0 gal/dak. 119.0 l/dk Less
160.0 bar 2.321 psi Less
50.0 l/dk 13.0 gal/dak. Less

Boyutlar - Çene

43.0 inç 1.089 mm Less
9.0 inç 225.0 mm Less
54.0 inç 1.384 mm Less
7.0 inç 187.0 mm Less
7.0 inç 187.0 mm Less

Boyutlar - Muhafaza + Çene

105.0 inç 2.678 mm Less
103.0 inç 2.626 mm Less
43.0 inç 1.1 mm Less

Önerilen Taşıyıcı Ağırlığı

Ekskavatör Minimum 65 ton 65 ton Less
Ekskavatör Maksimum 90 ton 90 ton Less

Çevrim Süreleri Yüzde 50 Daha Hızlıdır

  • Yeni Speed Booster teknolojisi, siz çalışmaya devam ederken otomatik olarak hidrolik kuvveti hız modundan güçlendirme moduna dinamik olarak değiştirebilir.
  • Hız valfi yük yokken hızlı akışa otomatik olarak ayarlanacağından çenenin açılması veya temas anında kapanması için daha az beklersiniz.
  • Çene malzemeye temas ettiği anda maksimum ezme/kesme kuvveti uygulanır.

Yüzde 19'a Kadar Daha Fazla Kuvvet

  • Saat başına daha fazla iş yapın, vardiya başına daha fazla malzeme taşıyın, her gün daha fazla üretin. Speed booster, çene malzemeye temas ettiğinde hidrolik kuvveti artırarak kesimin hızlıca yapılmasını sağlar.
  • Küçük ekskavatörlerde bile daha fazla güce sahip olun. Kompakt tasarım, ağırlık merkezini makineye olabildiğince yakın tutar.
  • Eksiksiz bir Cat yıkım çözümüyle birlikte maksimum performans ve tam destek elde edin. Çoklu İşlemci programları, Yeni Nesil Cat operatör ekranına entegredir. Tüm sisteminiz için yerel Cat temsilciniz tarafından sunulan tek destek noktası.

15 Dakikada Çene Değişimi

  • Yenilikçi çene kilitleme işlevi, tek bir operatörün en fazla 15 dakikada çene değiştirebilmesini sağlar. Yalnızca standart el aletleri gerektirir.
  • Basit ve güvenli çene değişimleri tasarımın parçasıdır. Tüm çeneler, en zorlu çalışma sahalarında bile makineye dahil olan çene standında sabit kalır.
  • MP332 şu çene türleriyle uyumludur:
    • Beton Kesici: Dış çene betonu kırar, iç makas çenesi çeliği keser
    • Yıkım: Genişçe açılarak çok büyük beton yapıları parçalayabilir
    • Ufalayıcı: Betonu parçalayarak inşaat demirlerini ayrıştırır
    • Makas: Yapı çeliğini, boruları ve kabloları keser

Dayanıklı ve Bakım Yapılabilir

  • Hızlı ve ekonomik şekilde yatırımınızı koruyun ve performans seviyenizi sabit tutun. Çeneler, kolayca ve ayrı ayrı değiştirilebilir aşınma parçalarıyla korunur.
  • Değişimden önce kesici başına daha fazla üretim süresi elde edin. Çoğu kesim bıçağı, dört farklı kesici kenar elde etmek için iki yönde çevrilebilir.
  • Silindir kolu, hafriyat içindeyken bile hasar görmesini önlemek amacıyla zırhlı yapıya sahiptir ve ana silindir gövdesi, muhafazanın içinde güvendedir.