< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

MP30 Birincil Ufalayıcı Çenesi

Birimler:
Uzunluk 110.2 inç 2800.0 mm Less
Çene Derinliği 37.0 inç 940.0 mm Less
Çene Açıklığı 37.8 inç 960.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 9.8 inç 250.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 9215.0 lb 4180.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 3505.0 lb 1590.0 kg Less
Çevrim süresi 6.5 Saniye 6.5 Saniye Less
Ezme Kuvveti, tırnak ucu 138.0 Sh Ton 1230.0 kN Less
Ezme Kuvveti, kesici ucu 178.0 Sh Ton 1580.0 kN Less
Ezme Kuvveti, birincil kesici 433.0 Sh Ton 3850.0 kN Less