< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

MP30 İkincil Ufalayıcı Çenesi

Birimler:
Uzunluk 116.1 inç 2950.0 mm Less
Çene Derinliği 38.2 inç 970.0 mm Less
Çene Açıklığı, maks. 15.4 inç 390.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 7.9 inç 200.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 8995.0 lb 4080.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 3285.0 lb 1490.0 kg Less
Çevrim süresi 6.5 Saniye 6.5 Saniye Less
Ezme Kuvveti, tırnak ucu 133.0 Sh Ton 1180.0 kN Less
Ezme Kuvveti, kesici ucu 170.0 Sh Ton 1510.0 kN Less
Ezme Kuvveti, birincil kesici 506.0 Sh Ton 4500.0 kN Less