< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

MP40 İkincil Ufalayıcı Çenesi

Birimler:
Uzunluk 143.7 inç 3650.0 mm Less
Çene Derinliği 46.0 inç 1170.0 mm Less
Çene Açıklığı, maks. 19.7 inç 500.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 9.8 inç 250.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 14835.0 lb 6730.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 5710.0 lb 2590.0 kg Less
Çevrim süresi 7.5 Saniye 7.5 Saniye Less
Ezme Kuvveti, tırnak ucu 163.0 Sh Ton 1450.0 kN Less
Ezme Kuvveti, kesici ucu 210.0 Sh Ton 1870.0 kN Less
Ezme Kuvveti, birincil kesici 566.0 Sh Ton 5040.0 kN Less