< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

MP30 Makas Çenesi

Birimler:
Uzunluk 106.3 inç 2700.0 mm Less
Çene Derinliği 28.0 inç 710.0 mm Less
Çene Açıklığı, maks. 18.5 inç 470.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 23.6 inç 600.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 8575.0 lb 3890.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 2865.0 lb 1300.0 kg Less
Çevrim süresi 6.5 Saniye 6.5 Saniye Less
Kesme Gücü, delme ucu 175.0 Sh Ton 1560.0 kN Less
Kesme Gücü, kesici ucu 313.0 Sh Ton 3790.0 kN Less
Kesme Gücü, birincil kesici 794.0 Sh Ton 7070.0 kN Less