< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

MP40 Makas Çenesi

Birimler:
Uzunluk 133.9 inç 3400.0 mm Less
Çene Derinliği 34.6 inç 880.0 mm Less
Çene Açıklığı, maks. 24.8 inç 630.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 29.9 inç 760.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 14175.0 lb 6430.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 5050.0 lb 2290.0 kg Less
Çevrim süresi 7.5 Saniye 7.5 Saniye Less
Kesme Gücü, delme ucu 212.0 Sh Ton 1890.0 kN Less
Kesme Gücü, kesici ucu 344.0 Sh Ton 3060.0 kN Less
Kesme Gücü, birincil kesici 993.0 Sh Ton 8840.0 kN Less