MP30 Depo Makası

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

MP30 Depo Makası Çenesi

Birimler:
Uzunluk 110.0 inç 2800.0 mm Less
Yükseklik 82.7 inç 2100.0 mm Less
Genişlik 46.5 inç 1180.0 mm Less
Çene Derinliği 22.8 inç 580.0 mm Less
Çene Genişliği, sabit 13.4 inç 340.0 mm Less
Çene Genişliği, hareketli 5.9 inç 150.0 mm Less
Çene Açıklığı, maks. 20.1 inç 510.0 mm Less
Kesici Uzunluğu 22.8 inç 580.0 mm Less
Ağırlık (muhafaza, çene ve braket) 9655.0 lb 4380.0 kg Less
Ağırlık (sadece çene) 3945.0 lb 1790.0 kg Less
Çevrim süresi 6.5 Saniye 6.5 Saniye Less
Kesme Gücü, bıçak ucu 208.0 Sh Ton 1850.0 kN Less
Kesme Gücü, bıçak ortası 308.0 Sh Ton 2740.0 kN Less
Kesme Gücü, bıçak boğazı 583.0 Sh Ton 5190.0 kN Less