MP332 Depo Makası

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Cat® Çoklu İşlemciler, çok çeşitli yıkım görevleri için birden fazla değiştirilebilir çeneyle uyumludur. Daha hızlı çevrim süreleri işlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. Daha fazla güce sahip olmak daha büyük işleri alabileceğiniz anlamına gelir. Hızlı çene değişimi, sizi yavaşlatmadan yaptığınız iş için size doğru ataşmanı sağlar. Hepsi dayanıklı, bakımı kolay bir platformda oluşturulmuştur.

Performans

Birimler:
1.9 Saniye 1.9 Saniye Less
1.3 Saniye 1.3 Saniye Less
792.0 Sh Ton 7.048 kN Less
217.0 Sh Ton 3.045 kN Less
342.0 Sh Ton 1.934 kN Less

Hidrolik Gereksinimleri

5.076 psi 35.0 bar Less
74.0 gal/dak. 280.0 l/dk Less
NaN psi 16.0 bar Less
10.6 gal/dak. 40.0 l/dk Less

Boyutlar - Çene

24.0 inç 600.0 mm Less
24.0 inç 600.0 mm Less
21.0 inç 521.0 mm Less
15.0 inç 390.0 mm Less
5.0 inç 120.0 mm Less

Boyutlar - Muhafaza + Çene

40.0 inç 1.005 mm Less
87.0 inç 2.2 mm Less
78.0 inç 1.969 mm Less

Ağırlık

8.15 lb 3.697 kg Less
4.447 lb 2017.0 kg Less

Önerilen Taşıyıcı Ağırlığı

Ekskavatör Minimum 32 ton 32 ton Less
Ekskavatör Maksimum 50 ton 50 ton Less

Çevrim Süreleri Yüzde 50 Daha Hızlıdır

  • Yeni Speed Booster teknolojisi, siz çalışmaya devam ederken otomatik olarak hidrolik kuvveti hız modundan güçlendirme moduna dinamik olarak değiştirebilir.
  • Hız valfi yük yokken hızlı akışa otomatik olarak ayarlanacağından çenenin açılması veya temas anında kapanması için daha az beklersiniz.
  • Çene malzemeye temas ettiği anda maksimum ezme/kesme kuvveti uygulanır.

Yüzde 19'a Kadar Daha Fazla Kuvvet

  • Saat başına daha fazla iş yapın, vardiya başına daha fazla malzeme taşıyın, her gün daha fazla üretin. Speed booster, çene malzemeye temas ettiğinde hidrolik kuvveti artırarak kesimin hızlıca yapılmasını sağlar.
  • Küçük ekskavatörlerde bile daha fazla güce sahip olun. Kompakt tasarım, ağırlık merkezini makineye olabildiğince yakın tutar.
  • Eksiksiz bir Cat yıkım çözümüyle birlikte maksimum performans ve tam destek elde edin. Çoklu İşlemci programları, Yeni Nesil Cat operatör ekranına entegredir. Tüm sisteminiz için yerel Cat temsilciniz tarafından sunulan tek destek noktası.

15 Dakikada Çene Değişimi

  • Yenilikçi çene kilitleme işlevi, tek bir operatörün en fazla 15 dakikada çene değiştirebilmesini sağlar. Yalnızca standart el aletleri gerektirir.
  • Basit ve güvenli çene değişimleri tasarımın parçasıdır. Tüm çeneler, en zorlu çalışma sahalarında bile makineye dahil olan çene standında sabit kalır.
  • MP332 şu çene türleriyle uyumludur:
    • Beton Kesici: Dış çene betonu kırar, iç makas çenesi çeliği keser
    • Yıkım: Genişçe açılarak çok büyük beton yapıları parçalayabilir
    • Ufalayıcı: Betonu parçalayarak inşaat demirlerini ayrıştırır
    • Makas: Yapı çeliğini, boruları ve kabloları keser
    • Depo Makası: Üç taraftan dik açıyla keserek depoları veya çelik plakaları temiz bir şekilde keser
    • Evrensel: Çeliği kesip betonu parçalayan yenilikçi tasarım

Dayanıklı ve Bakım Yapılabilir

  • Hızlı ve ekonomik şekilde yatırımınızı koruyun ve performans seviyenizi sabit tutun. Çeneler, kolayca ve ayrı ayrı değiştirilebilir aşınma parçalarıyla korunur.
  • Değişimden önce kesici başına daha fazla üretim süresi elde edin. Çoğu kesim bıçağı, dört farklı kesici kenar elde etmek için iki yönde çevrilebilir.
  • Silindir kolu, hafriyat içindeyken bile hasar görmesini önlemek amacıyla zırhlı yapıya sahiptir ve ana silindir gövdesi, muhafazanın içinde güvendedir.