1.765 mm (70 inç)
YENİ

1.765 mm (70 inç) Riper / Kazıyıcılar

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
69.5 inç
1765 mm
Uzunluk
43.9 inç
1115 mm
Yükseklik
54.1 inç
1373 mm

Özelliklere Kısa Bir Bakış

8 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Benzersiz Bağlantı

Benzersiz Bağlantı

Benzersiz paralelkenar bağlantı tasarımı (patent başvurusu yapılmıştır), uçların/dişlerin kaldırıldığında içe doğru dönmesini sağlayarak makinenin yaklaşma açısını en üst düzeye çıkarır.
Kanıtlanmış Uç ve Diş Tasarımı

Kanıtlanmış Uç ve Diş Tasarımı

Cat® motorlu greyderlerde zorlu koşullarda dayanıklılığı kanıtlanmış aynı sağlam uç ve diş tasarımını kullanır. Çoklu uç tasarımı, operatörün her uygulama için gerekli uç sayısını seçmesine olanak tanır. Uçlar ve dişler sökülebilir ve değiştirilebilir yapıdadır.
Özel Operasyonel Kontrol

Özel Operasyonel Kontrol

Riper/Kazıyıcı, fabrikadan temin edilebilen veya temsilci tarafından takılan bir kit olarak sunulan opsiyonel makine arka yardımcı hidrolik sistemini gerektirir. Kontrol, gelişmiş kumanda kolu kontrolleriyle (Yardımcı 9/Yardımcı 10) entegre edilmiştir.
Ayarlanabilir Arka Hidrolik Akış

Ayarlanabilir Arka Hidrolik Akış

Kaldırma/indirme hızı, operatör tercihine göre akış kontrol valfleri aracılığıyla ayarlanabilir.
Cat

Tam Servis Erişimi

İndirilmiş konumda, motor bölmesi kapağı günlük servis işlemleri için kolay erişim sağlayacak şekilde engellenmemiş şekilde açıktır.
Cat

Nakliye Konfigürasyonu

Kazıyıcı dişleri, römorka yükleme sırasında makinenin yaklaşma açısını artırmak için riper şasisi içinde yeniden konumlandırılabilir. Nakliye sırasında hidrolik silindirin kaymasını önlemek amacıyla riper bağlantısı tam kaldırılmış konumda iki kilitleme pimi ile sabitlenir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.765 mm (70 inç)

Toplam Genişlik 69.5 inç 1765 mm
Uzunluk 43.9 inç 1115 mm
Yükseklik 54.1 inç 1373 mm
Kazıyıcı Aralığı 14.7 inç 374 mm
Ağırlık 994.3 lb 451 kg
Optimum Hidrolik Basıncı 3495.4 psi 24100 kPa
Optimum Hidrolik Akış 3.4 gal/dk 13 l/dk
Çevrim Süresi 2,5 saniye 2,5 saniye

1.765 mm (70 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm