Stüdyo Çekimi

Riperler 676 mm (27 inç)

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Uç Uzunluğu
26.6 inç
676 mm
Ağırlık
134 lb
60.79 kg
Toplam Uzunluk
32.4 inç
822 mm

Görüntüleme

Kaya, taş ocağı çalışmaları ve benzer yüksek darbeli kazı uygulamalarında arazi temizleme veya saha hazırlama işlemleri için tasarlanmıştır. Bir ataşman değiştiriciyle birleştirildiğinde koparma ve yükleme üretkenliği sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 676 mm (27 inç)

Uç Uzunluğu 26.6 inç 676 mm
Ağırlık 134 lb 60.79 kg
Toplam Uzunluk 32.4 inç 822 mm
Genişlik 11.1 inç 281 mm
Uç Yarıçapı 31.9 inç 810 mm

676 mm (27 inç) ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Cat® 305.5E2 Çıkıntılı ve Riperli Mini Ekskavatör İş Uygulamasında

Çıkıntı ve Ripere Sahip Cat® 420F2 Kazıcı Yükleyici Uygulamada İş Başında

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 305.5E2 Çıkıntılı ve Riperli Mini Ekskavatör İş Uygulamasında
Çıkıntı ve Ripere Sahip Cat® 420F2 Kazıcı Yükleyici Uygulamada İş Başında