Uç Uzunluğu | 33.9 inç 861 mm |
Ağırlık | 235.9 lb 107 kg |
Toplam Uzunluk | 42 inç 1066.09 mm |
Genişlik | 13.5 inç 344 mm |
Uç Yarıçapı | 40.9 inç 1039 mm |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Kaya, taş ocağı çalışmaları ve benzer yüksek darbeli kazı uygulamalarında arazi temizleme veya saha hazırlama işlemleri için tasarlanmıştır. Bir ataşman değiştiriciyle birleştirildiğinde koparma ve yükleme üretkenliği sağlar.
Uç Uzunluğu | 33.9 inç 861 mm |
Ağırlık | 235.9 lb 107 kg |
Toplam Uzunluk | 42 inç 1066.09 mm |
Genişlik | 13.5 inç 344 mm |
Uç Yarıçapı | 40.9 inç 1039 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm
Cat® 305.5E2 Çıkıntılı ve Riperli Mini Ekskavatör İş Uygulamasında
Çıkıntı ve Ripere Sahip Cat® 420F2 Kazıcı Yükleyici Uygulamada İş Başında