Uç Uzunluğu | 25.2 inç 639 mm |
Ağırlık | 240.3 lb 109 kg |
Toplam Uzunluk | 32.8 inç 833 mm |
Genişlik | 16.5 inç 420 mm |
Uç Yarıçapı | 31.7 inç 806 mm |
Oturum Aç
Hoş geldiniz! Cat.com deneyiminizi kişiselleştirmek için Oturum Açın
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Şimdi Kaydol
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Kaya, taş ocağı çalışmaları ve benzer yüksek darbeli kazı uygulamalarında arazi temizleme veya saha hazırlama işlemleri için tasarlanmıştır. Bir ataşman değiştiriciyle birleştirildiğinde koparma ve yükleme üretkenliği sağlar.
Uç Uzunluğu | 25.2 inç 639 mm |
Ağırlık | 240.3 lb 109 kg |
Toplam Uzunluk | 32.8 inç 833 mm |
Genişlik | 16.5 inç 420 mm |
Uç Yarıçapı | 31.7 inç 806 mm |