Model

Riperler 1.290 mm (51 inç) Riper

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Uç Uzunluğu
50.8 inç
1290 mm
Ağırlık
1717 lb
779 kg
Toplam Uzunluk
67 inç
1703 mm

Görüntüleme

1.290 mm (51 inç) Riper

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.290 mm (51 inç) Riper

Uç Uzunluğu 50.8 inç 1290 mm
Ağırlık 1717 lb 779 kg
Toplam Uzunluk 67 inç 1703 mm
Genişlik 22.4 inç 570 mm

1.290 mm (51 inç) Riper ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.290 mm (51 inç) Riper

Diğer Teklifleri Görüntüle