Model

Riperler 1.800 mm (71 inç) Riper

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Uç Uzunluğu
70.9 in
1800 mm
Ağırlık
4227 lb
1917 kg
Toplam Uzunluk
90 in
2285 mm

Görüntüleme

1.800 mm (71 inç) Riper

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 1.800 mm (71 inç) Riper

Uç Uzunluğu 70.9 in 1800 mm
Ağırlık 4227 lb 1917 kg
Toplam Uzunluk 90 in 2285 mm
Genişlik 35.1 in 892 mm

1.800 mm (71 inç) Riper ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  1.800 mm (71 inç) Riper

Diğer Teklifleri Görüntüle