SW360B, 76 mm (3 inç)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Asfalt yama kesme, yol genişletme birleştirme kesimleri ve altyapı kanalları açma işlemleri için idealdir.

Birimler:
Maksimum Kesme Derinliği 24.0 inç 600.0 mm Less
Birim Ağırlık 3.42 lb 1.47 kg Less
Genel Yükseklik 70.0 inç 1.765 mm Less
Gerekli Hidrolik Akış 33.0 gal/dak. 125.0 l/dk Less
Hidrolik basıncı 3.335 psi 230.0 bar Less
Konik Uçlar - çark başına 70 70 Less
Maks. Akıştaki Uç Hızı 1.18 ft/dak. 360.0 m/dak. Less
Maks. Basınçtaki Çark Torku 5.538 ft-lb 7.509 N·m Less
Maksimum Akıştaki Çark Hızı 74 dev/dak. 74 dev/dak. Less
Standart Uç Tipi Asfalt Asfalt Less
Tahrik Yöntemi Piston motoru/Planet dişli Piston motoru/Planet dişli Less
Uzunluk 93.0 inç 2.365 mm Less
Yan Kaydırma Hareketi 22.0 inç 550.0 mm Less
Çark Genişliği 3.0 inç 80.0 mm Less
İsteğe Bağlı Uç Tipi Genel Amaçlı Genel Amaçlı Less
Etkin Deplasman 103.0 inç3/dev 1.686 cc/dev Less
Kanal Temizleme Cihazı Yok Yok Less
Tahrik Yöntemi Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS Less

Toplam genişlik

Genel Genişlik 73.0 inç 1.85 mm Less

Uygulama

Asfalt yama kesme, yol genişletme birleştirme kesimleri ve altyapı kanalları açma işlemleri için idealdir.

Doğrudan Tahrik Sistemi

Doğrudan tahrik sistemi, optimum üretim performansı ve verimlilik için maksimum kesme hızı ve çark torku sağlamak amacıyla hidrolik piston pompası özelliği taşır.

Hidrolik Yana Kaydırma ve Derinlik Kontrolü

Hidrolik yana kaydırma ve derinlik kontrolü bütün modellerde standarttır ve operatör kabininden kontrol edilir. Hidrolik yana kaydırma, çark konumlandırmasının merkezden merkezin en sağına kadar olmasına izin verir. Bu, kaldırımlara, duvarlara ve diğer engellere yakın kesime olanak sağlar ve makineyi yeniden konumlandırma ihtiyacını en aza indirir.

Kanal Temizleme Cihazı

Kanal temizleme cihazı, operatör kabininden hidrolik olarak çalıştırılır. Bıçak, atıkları temizlemek ve düzgün bir kanal oluşturmak için yukarı ve aşağı doğru kontrol edilebilir.

Deflektör Plakaları

Deflektör plakaları akıcı bir çalışma için makine yolundaki atığı temizler. Atık, makineyle birlikte verilen körleme plakalarının montajı ile, döner testerenin soluna, sağına veya her iki tarafına boşaltılabilir.

Max Pro Basınç Göstergesi

Max Pro Basınç Göstergesi, değişen malzeme yüklerinde maksimum üretkenlik için hızı ayarlamak amacıyla operatör geri bildirimi sağlar. Gösterge, gerçek zamanlı koşullarda freze performansını gösterir ve kabinden görülebilir. XHP modellerinde standarttır.

Uçlar

Beton uçları, bütün modellerde standarttır. Asfalt uygulamalarında kullanılan opsiyonel genel amaçlı konik uçlar, bütün Cat Döner Testereleri için mevcuttur. Aşırı dayanıklı uçlar, yoğun hizmet tipi Cat Döner Testere uygulamaları için mevcuttur.

Ayaklı

Ayaklı çerçeve tasarımı, bağlantı ve park etmeyi geliştirir.

Opsiyonel Yönlendirme Çubuğu

Opsiyonel yönlendirme çubuğu, operatörün döner testereyi düz bir kesim için konumlandırmasını sağlar ve görüşe yardımcı olur.