Stüdyo Çekimi

Silaj Tahrif Ediciler DFS124

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
96.5 inç
2451 mm
Ağırlık
1108.9 lb
503 kg
Gerekli Hidrolik
Standart Akış
Standart Akış

Görüntüleme

Besi için, minimum oksijen girişiyle silaj ve saman yemi hazırlayarak atığı azaltın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DFS124

Toplam Genişlik 96.5 inç 2451 mm
Ağırlık 1108.9 lb 503 kg
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Toplam Yükseklik 25.2 inç 639 mm
Toplam Derinlik 81.5 inç 2070 mm
Optimum Hidrolik Akış 75-90 L/dak. (20-23 gpm) 75-90 L/dak. (20-23 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 138-230 bar (2.000-3.300 psi) 138-230 bar (2.000-3.300 psi)

DFS124 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  DFS124

Diğer Teklifleri Görüntüle