Stüdyo Çekimi

Silaj Tahrif Ediciler DFS121

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Toplam Genişlik
84.5 inç
2146 mm
Ağırlık
1051.6 lb
477 kg
Gerekli Hidrolik
Standart Akış
Standart Akış

Görüntüleme

Besi için, minimum oksijen girişiyle silaj ve saman yemi hazırlayarak atığı azaltın.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: DFS121

Toplam Genişlik 84.5 inç 2146 mm
Ağırlık 1051.6 lb 477 kg
Gerekli Hidrolik Standart Akış Standart Akış
Toplam Yükseklik 25.2 inç 639 mm
Toplam Derinlik 81.5 inç 2070 mm
Optimum Hidrolik Akış 75-90 L/dak. (20-23 gpm) 75-90 L/dak. (20-23 gpm)
Optimum Hidrolik Basıncı 138-230 bar (2.000-3.300 psi) 138-230 bar (2.000-3.300 psi)

DFS121 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  DFS121

Diğer Teklifleri Görüntüle