< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Birimler:
Giriş Genişliği 67.0 inç 1702.0 mm Less
Genel Genişlik 70.0 inç 1765.0 mm Less
Ağırlık 924.0 lb 419.0 kg Less
Baca Dönüşü 180.0 Derece 180.0 Derece Less
Atma Uzaklığı 30.0 ft 9.0 m Less
Helezon Çapı 12.0 inç 305.0 mm Less
Kesme Yüksekliği 24.0 inç 610.0 mm Less
Optimum Hidrolik Akış 53-75 L/dak. (14-20 gpm) 53-75 L/dak. (14-20 gpm) Less
Optimum Hidrolik Basıncı 3340.0 psi 230.0 bar Less