< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Birimler:
Giriş Genişliği 85.0 inç 2159.0 mm Less
Genel Genişlik 88.0 inç 2223.0 mm Less
Ağırlık 1305.0 lb 592.0 kg Less
Baca Dönüşü 180.0 Derece 180.0 Derece Less
Atma Uzaklığı 45.0 ft 14.0 m Less
Helezon Çapı 18.0 inç 457.0 mm Less
Kesme Yüksekliği 35.0 inç 883.0 mm Less
Optimum Hidrolik Akış 98-130 L/dak. (26-34 gpm) 98-130 L/dak. (26-34 gpm) Less
Optimum Hidrolik Basıncı 4065.0 psi 280.0 bar Less