2,1 m (7 ft) Kar Pulluğu

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Maksimum etkinlik ve güçle kar küremek için güçlü tasarım.

Genişlik

Birimler:
Genişlik 84.0 inç 2134.0 mm Less

Açılı genişlik

Açılı genişlik 68.8 inç 1748.0 mm Less

Ağırlık

Ağırlık 1051.6 lb 477.0 null Less

Genel yükseklik

Genel yükseklik 31.5 inç 800.0 mm Less

Tetikleme kenarı adedi

Tetikleme kenarı adedi 1 1 Less

Tetikleme kenarı yüksekliği

Tetikleme kenarı yüksekliği 6.0 inç 152.0 mm Less