2,4 m (8 ft) Kar Pulluğu

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Maksimum etkinlik ve güçle kar küremek için güçlü tasarım.

Genişlik

Birimler:
Genişlik 96.0 inç 2435.0 mm Less

Açılı genişlik

Açılı genişlik 78.6 inç 1997.0 mm Less

Ağırlık

Ağırlık 1106.7 lb 502.0 null Less

Genel yükseklik

Genel yükseklik 31.5 inç 800.0 mm Less

Tetikleme kenarı adedi

Tetikleme kenarı adedi 1 1 Less

Tetikleme kenarı yüksekliği

Tetikleme kenarı yüksekliği 6.0 inç 152.0 mm Less