2,7 m (9 ft) Kar Pulluğu

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Maksimum etkinlik ve güçle kar küremek için güçlü tasarım.

Genişlik

Birimler:
Genişlik 108.0 inç 2743.0 mm Less

Açılı genişlik

Açılı genişlik 88.0 inç 2247.0 mm Less

Genel yükseklik

Genel yükseklik 31.0 inç 800.0 mm Less

Ağırlık

Ağırlık 1884.0 lb 855.0 kg Less

Tetikleme kenarı yüksekliği

Tetikleme kenarı yüksekliği 9.0 inç 226.0 mm Less

Tetikleme kenarı adedi

Tetikleme kenarı adedi 2 2 Less