4,2 m (14 ft) Kar Pulluğu

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Maksimum etkinlik ve güçle kar küremek için güçlü tasarım.

Genişlik

Birimler:
Genişlik 144.0 inç 3658.0 mm Less

Açılı genişlik

Açılı genişlik 118.0 inç 2996.0 mm Less

Ağırlık

Ağırlık 3633.2 lb 1525.0 null Less

Genel yükseklik

Genel yükseklik 42.0 Derece 1065.0 Derece Less

Tetikleme kenarı adedi

Tetikleme kenarı adedi 2 2 Less

Tetikleme kenarı yüksekliği

Tetikleme kenarı yüksekliği 8.9 inç 226.0 mm Less