3 m (10 ft) Kar Pulluğu

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Maksimum etkinlik ve güçle kar küremek için güçlü tasarım.

Genişlik

Birimler:
Genişlik 120.0 inç 3048.0 mm Less

Açılı Genişlik

Açılı Genişlik 98.3 inç 2497.0 mm Less

Ağırlık

Ağırlık 1988.6 lb 902.0 null Less

Genel yükseklik

Genel yükseklik 41.4 inç 1051.0 mm Less

Tetikleme kenarı adedi

Tetikleme kenarı adedi 2 2 Less

Tetikleme kenarı yüksekliği

Tetikleme kenarı yüksekliği 6.8 inç 172.0 mm Less