Görüntüleme
Sokaklar, otoparklar, yollar ve kaldırımlardaki karları temizlemek için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
12 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Giriş Genişliği | 50.8 inç 1290 mm |
| Toplam Genişlik | 61.9 inç 1572 mm |
| Ağırlık | 934.8 lb 424 kg |
| Toplam Yükseklik | 72.6 inç 1843 mm |
| Toplam Uzunluk | 37.4 inç 951 mm |
| Gerekli Hidrolik | 14 pimli Standart Akış 14 pimli Standart Akış |
| Optimum Hidrolik Akış | 80 l/dk. (21,1 gal/dk.) 80 l/dk. (21,1 gal/dk.) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 230 bar (3.335,9 psi) 230 bar (3.335,9 psi) |
| Kesme Yüksekliği | 34.1 inç 867 mm |
| Maksimum Atma | 40 ft 12.2 m |
| Helezon Çapı | 18 inç 457 mm |
| Kanatlı Fan Çapı | 25 inç 635 mm |
| Kanatlı Fan Genişliği | 8.7 inç 222 mm |
| Baca Dönüşü | 270 derece 270 derece |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm