Görüntüleme
Sokaklar, otoparklar, yollar ve kaldırımlardaki karları temizlemek için tasarlanmıştır.
Önemli Özellikler
13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Giriş Genişliği | 63.5 inç 1614 mm |
| Toplam Genişlik | 73.9 inç 1877 mm |
| Ağırlık | 1093.5 lb 496 kg |
| Toplam Yükseklik | 72.6 inç 1843 mm |
| Toplam Uzunluk | 37.4 inç 951 mm |
| Gerekli Hidrolik | Yüksek Akışlı XPS Yüksek Akışlı XPS |
| Optimum Hidrolik Akış | 100-125 l/dk (26-33 gpm) 100-125 l/dk (26-33 gpm) |
| Optimum Hidrolik Basıncı | 200-280 bar (2.800-4.100 psi) 200-280 bar (2.800-4.100 psi) |
| Kesme Yüksekliği | 34.1 inç 867 mm |
| Maksimum Atma | 40 ft 12.2 m |
| Helezon Çapı | 18 inç 457 mm |
| Kanatlı Fan Çapı | 25 inç 635 mm |
| Kanatlı Fan Genişliği | 8.7 inç 222 mm |
| Baca Dönüşü | 270 derece 270 derece |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm