2,4 m (8 ft)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin

Genel Bakış

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Ataşman Değiştirici Arabirimi

Birimler:
Ataşman Değiştirici Arabirimi SSL SSL Less

Ağırlık

Ağırlık 1036.2 lb 470.0 null Less

Genel yükseklik

Genel yükseklik 39.1 inç 994.0 mm Less

Tetikleme kenarları

Tetikleme kenarları 1 1 Less

Tetikleme kenarı

Tetikleme kenarı Kauçuk Kauçuk Less

Tetikleme kenarı yüksekliği

Tetikleme kenarı yüksekliği 33.6 inç 854.0 mm Less

Toplam uzunluk

Toplam uzunluk 45.0 inç 1143.0 mm Less

Çalışma genişliği

Çalışma genişliği 96.0 inç 2438.0 mm Less