3,8 m (12 ft)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Birimler:
Çalışma Genişliği 144.0 inç 3658.0 mm Less
Yığılı Kapasite 2786.6 lb 1264.0 kg Less
Çalışma aleti uzunluğu 76.6 inç 1945.0 mm Less
Greyder Bıçağı Yüksekliği 34.6 inç 878.0 mm Less
Genel Yükseklik 42.8 inç 1086.0 mm Less
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 7.6 inç 193.5 mm Less
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2 Less