4,4 m (14 ft)

< Geri

Finansman ve Sigorta
Tekliflerimizi İnceleyin
Ürün Yüklemelerini Görüntüle
Evet, Caterpillar Inc., onun tüm dünyadaki yan kuruluşları ve bağımlı kuruluşları ve Caterpillar temsilci ağından gelecekte pazarlama iletişimleri (ör. e-posta) almak istiyorum. Bu pazarlama iletişimlerini alma yönünde karar vermiş olsanız bile Caterpillar, bizde bulunabilecek herhangi bir hesabınızla ilgili olanlar da dahil, hizmet/işlem mesajları göndermeye devam edecektir.

Genel Bakış

Benzersiz tasarımı, geçişleri en aza indirip tuz birikmesini azaltarak karı etkili bir şekilde temizler.

Birimler:
Çalışma Genişliği 168.0 inç 4.267 mm Less
Birim Ağırlık NaN lb 1.441 kg Less
Uzunluk 62.0 inç 1.574 mm Less
Greyder Bıçağı Yüksekliği 34.6 inç 878.0 mm Less
Genel Yükseklik 44.4 inç 1.128 mm Less
Tetikleme Kenarı Tipi Tetikleme Kenarlı Çelik Tetikleme Kenarlı Çelik Less
Tetikleme Kenarı Yüksekliği 7.6 inç 193.5 mm Less
Tetikleme Kenarı Miktarı 2 2 Less

Ayarlanabilir Tetikleme Kenarı Sistemi

En fazla iki kesici kenara sahip Cat® Kar Temizleyicilerin çoğunda tabana takılı bir tetikleme kenarı sistemi bulunur. Kesitli greyder bıçağı, görünmeyen engellerle temas ettiğinde geriye yaylanarak Kar Temizleyici ile makinenin zarar görme riskini en aza indirir. Tetikleme özelliği olmayan kauçuk kesici kenar seçeneği, Mikro Yükleyici Ataşman Değiştirici kullanan tüm modellere uyum sağlayacak şekilde 2,6 m (8 ft), 3,2 m (10 ft) ve 3,8 m (12 ft) boyutlarında mevcuttur.

Kesici Kenar Seçenekleri

Kauçuk veya çelik cıvata bağlantılı kesici kenarlar, tüm temizleyici boyutlarında mevcuttur. Kauçuk kenarlar, kürenen yüzeye gelebilecek hasarı en aza indirirken çelik kenarlar sert karı veya buzu keser veya atar.

Geliştirilmiş Yan Duvar Tasarımı

Greyder bıçağındaki büyük tork tüpüne ek olarak geliştirilmiş yan duvar desteği, en zorlu kar temizleme uygulamasında uzun ömür ve yüksek performans sunar. Dış kutu desteği, dıştaki temizleyici bölümlere mükemmel destek sağlamanın yanı sıra greyder bıçağına kar yapışmasını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Ayarlanabilir Kızak Pabuçları

Ayarlanabilir kızak pabuçları, sabit kesici kenar derinliğini korumak için kesici kenar yüksekliğinin ayarlanmasına olanak tanır.

Profilli Greyder Bıçağı

Profilli greyder bıçağı tasarımı, karı yuvarlayıp katlayarak kar temizleyicinin kapasitesini en üst seviyeye çıkarır ve karın yüzeye yapışmasını en aza indirerek üretkenliği artırır.

Cıvata bağlantılı basamak

Cıvata bağlantılı basamak, makine kabinine güvenli ve ergonomik erişim sağlar ve hasar görmesi halinde kolayca değiştirilebilir.

Opsiyonel Geri Sürükleme Özelliği

Kauçuk kenara sahip opsiyonel geri sürükleme özelliği karın yükleme rampaları, kapılar ve diğer dar alanlardan uzaklaştırılmasını sağlar.