Stüdyo Çekimi

Yatırmalı Döndürme Sistemleri TRS8

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler
7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
793.7 lb
360 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
S-50 / S-50
S-50 / S-50

Görüntüleme

Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS8

Makine Sınıfı 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-10 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık 793.7 lb 360 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta S-50 / S-50 S-50 / S-50
Toplam Yükseklik 37.7 inç 958 mm
Uzunluk 41.5 inç 1053 mm
Toplam Genişlik 26.7 inç 678 mm
Döndürme Hızı 1 Tam Döndürme için 7 Saniye 1 Tam Döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı +/- 40 derece sol/sağ 40 derece sol/sağ
Azami Kova Kapasitesi 17.7 ft³ 500 l
Maksimum Kova Genişliği 59.1 inç 1500 mm
Optimum Hidrolik Akış 45-75 L/dak (12-20 gal/dak) 45-75 L/dak (12-20 gal/dak)
Maksimum Çalışma Basıncı 3626 psi 25000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Dönme Torku 4867.9 lb/ft 6600 N·m
Polip Kıskaç Tutma Kuvveti, Maksimuma Kadar Açık 2000.8 ft·lbf 8.9 kN
Polip Kıskaç Maksimum Kaldırma Kapasitesi 1102.3 lb 500 kg
Polip Kıskaç Maksimum Açıklık 23.6 inç 600 mm
Polip Kıskaç Uzunluğu 12.4 inç 316 mm

TRS8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  TRS8

Diğer Teklifleri Görüntüle