Stüdyo Çekimi

Yatırmalı Döndürme Sistemleri TRS8

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
683.4 lb
310 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
Pimli (Pim Tutucu), Pim Tutucu
Pimli (Pim Tutucu), Pim Tutucu

Görüntüleme

Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS8

Makine Sınıfı 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık 683.4 lb 310 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta Pimli (Pim Tutucu), Pim Tutucu Pimli (Pim Tutucu), Pim Tutucu
Toplam Yükseklik 39.4 inç 1001 mm
Uzunluk 26.2 inç 665 mm
Toplam Genişlik 26.7 inç 678 mm
Döndürme Hızı 1 Tam Döndürme için 7 Saniye 1 Tam Döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı +/- 40 derece sol/sağ 40 derece sol/sağ
Azami Kova Kapasitesi 17.7 ft³ 500 l
Maksimum Kova Genişliği 59.1 inç 1500 mm
Optimum Hidrolik Akış 45-75 L/dak (12-20 gal/dak) 45-75 L/dak (12-20 gal/dak)
Maksimum Çalışma Basıncı 3626 psi 25000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Dönme Torku 4867.9 lb/ft 6600 N·m

TRS8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  TRS8

Diğer Teklifleri Görüntüle