Stüdyo Çekimi

Yatırmalı Döndürme Sistemleri TRS6

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
6 Tonluk Mini Ekskavatörler
6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
540.1 lb
245 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
Pimli (Pim Tutucu) / S-40
Pimli (Pim Tutucu) / S-40

Görüntüleme

Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS6

Makine Sınıfı 6 Tonluk Mini Ekskavatörler 6 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık 540.1 lb 245 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta Pimli (Pim Tutucu) / S-40 Pimli (Pim Tutucu) / S-40
Toplam Yükseklik 32.2 inç 819 mm
Uzunluk 24 inç 609 mm
Toplam Genişlik 22.6 inç 574 mm
Döndürme Hızı 1 Tam Döndürme için 7 Saniye 1 Tam Döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı +/- 40 derece sol/sağ 40 derece sol/sağ
Azami Kova Kapasitesi 8.8 ft³ 250 l
Maksimum Kova Genişliği 47.2 inç 1200 mm
Optimum Hidrolik Akış 45-80 L/dak (12-21 gpm) 45-80 L/dak (12-21 gpm)
Maksimum Çalışma Basıncı 3626 psi 25000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 10627 lb/ft 14408.3 N·m
Dönme Torku 2876.5 lb/ft 3900 N·m
Polip Kıskaç Tutma Kuvveti, Maksimuma Kadar Açık 1596.1 ft·lbf 7.1 kN
Polip Kıskaç Maksimum Kaldırma Kapasitesi 661.4 lb 300 kg
Polip Kıskaç Maksimum Açıklık 16.3 inç 414 mm
Polip Kıskaç Uzunluğu 9.2 inç 233 mm

TRS6 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  TRS6

Diğer Teklifleri Görüntüle