Stüdyo Çekimi

Yatırmalı Döndürme Sistemleri TRS8

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
683.4 lb
310 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
Pimli / S-50
Pimli / S-50

Görüntüleme

Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS8

Makine Sınıfı 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık 683.4 lb 310 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta Pimli / S-50 Pimli / S-50
Toplam Yükseklik 37.3 inç 947 mm
Uzunluk 25.2 inç 640 mm
Toplam Genişlik 26.7 inç 678 mm
Döndürme Hızı 1 Tam Döndürme için 7 Saniye 1 Tam Döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı +/- 40 derece sol/sağ 40 derece sol/sağ
Azami Kova Kapasitesi 17.7 ft³ 500 l
Maksimum Kova Genişliği 59.1 inç 1500 mm
Optimum Hidrolik Akış 45-75 L/dak (12-20 gal/dak) 45-75 L/dak (12-20 gal/dak)
Maksimum Çalışma Basıncı 3626 psi 25000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 19545 lb/ft 26499.5 N·m
Dönme Torku 4867.9 lb/ft 6600 N·m

TRS8 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  TRS8

Diğer Teklifleri Görüntüle