TRS4 Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S40, 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
YENİ

Yatırmalı Döndürme Sistemleri TRS4 Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S40, 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
297.6 lb
135 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici
Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici

Özelliklere Kısa Bir Bakış

13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Tam 360 Derece Döndürme ve 40 Derece Açılandırma

Tam 360 Derece Döndürme ve 40 Derece Açılandırma

Daha fazla çalışma esnekliği sağlamak için ataşmanlarınız üzerinde optimum kontrol sağlar. Tüm tiltrotatörler döndürme ve yatırma sensörlerini içerir.
Entegre Merkezi Yağlama Sistemi

Entegre Merkezi Yağlama Sistemi

Gres için tek bir giriş noktası, tüm ünitenin hızlı ve kolay bir şekilde greslenmesini sağlar.
TRS Kumanda Sistemi

TRS Kumanda Sistemi

Standart veya gelişmiş makine ekranı ile uyumlu olan TRS, konum bilgilerini görüntülemek ve ayarları yapmak için mevcut makine ekranını kullanır. Bu sayede ekskavatör kabininizi kalabalıklaştıran ek ekranlara olan ihtiyaç ortadan kalkar.
Yağ Dolu Şanzıman

Yağ Dolu Şanzıman

Grese göre daha iyi yağlama sağlayan, ısıyı daha etkili bir şekilde dağıtan bakım gerektirmeyen bir çözüm.
Ağır Hizmet Tipi Sonsuz Dişli

Ağır Hizmet Tipi Sonsuz Dişli

Yüksek dönme torku ve kendinden kilitleme özelliğine sahip sonsuz dişli kutusu, tüm yönlerde tam güçle kazmaya izin vererek, dişlinin maksimum makine kuvvetlerini almasına ve yükü tüm TRS yapısı boyunca bölmesine olanak tanır.
Yük Tutma Valfleri ile Çift Etkili Silindir

Yük Tutma Valfleri ile Çift Etkili Silindir

Valfler, tutma basınçlarını sürdürür ve yönergelerin gerektirdiği yük kısıtlamaları altında silindirlerin hareketini önler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS4 Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S40, 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler

Makine Sınıfı 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık 297.6 lb 135 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici
Toplam Yükseklik 30.9 inç 784 mm
Uzunluk 20.4 inç 519 mm
Toplam Genişlik 17.6 inç 448 mm
Döndürme Hızı 1 tam döndürme için 7 Saniye 1 tam döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı 40° Sol/Sağ 40° Sol/Sağ
Azami Kova Kapasitesi 3.9 ft³ 110 l
Maksimum Kova Genişliği 39.4 inç 1000 mm
Optimum Hidrolik Akış 17-25 L/dak. (4,5-6,7 gal/dak.) 17-25 L/dak. (4,5-6,7 gal/dak.)
Maksimum Çalışma Basıncı 3045.8 psi 21000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Dönme Torku 1253.9 lb/ft 1700 N·m

TRS4 Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S40, 3-4 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Ürün Broşürleri ve Daha Fazlası İndirilmeye Hazır!

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm