Görüntüleme
Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.
Önemli Özellikler
Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.
13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Makine Sınıfı | 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler 5-6 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Ağırlık | 363.8 lb 165 kg |
| Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta | S40 Ataşman Değiştirici / S40 Ataşman Değiştirici S40 Ataşman Değiştirici / S40 Ataşman Değiştirici |
| Toplam Yükseklik | 32.2 inç 818 mm |
| Uzunluk | 20.7 inç 525 mm |
| Toplam Genişlik | 19.4 inç 492 mm |
| Döndürme Hızı | 1 tam döndürme için 7 Saniye 1 tam döndürme için 7 Saniye |
| Yatırma Açısı Aralığı | 40° Sol/Sağ 40° Sol/Sağ |
| Azami Kova Kapasitesi | 8.8 ft³ 250 l |
| Maksimum Kova Genişliği | 47.2 inç 1200 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 30-70 l/dk. (8-19 gpm) 30-70 l/dk. (8-19 gpm) |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Gerekli Hidrolik | 1. Yardımcı 1. Yardımcı |
| Yatırma Torku | 10620.9 lb/ft 14400 N·m |
| Dönme Torku | 2876.5 lb/ft 3900 N·m |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm