TRS8, Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S50, 10 Tonluk Mini Ekskavatörler
YENİ

Yatırmalı Döndürme Sistemleri TRS8, Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S50, 10 Tonluk Mini Ekskavatörler

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Makine Sınıfı
10 Tonluk Mini Ekskavatörler
10 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık
696.7 lb
316 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta
Pimli (Pimli Kavrayıcı) Ataşman Değiştirici / S50 Ataşman Değiştirici
Pimli (Pimli Kavrayıcı) Ataşman Değiştirici / S50 Ataşman Değiştirici

Özelliklere Kısa Bir Bakış

14 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor

Tam 360 Derece Döndürme ve 40 Derece Açılandırma

Tam 360 Derece Döndürme ve 40 Derece Açılandırma

Daha fazla çalışma esnekliği sağlamak için ataşmanlarınız üzerinde optimum kontrol sağlar. Tüm tiltrotatörler döndürme ve yatırma sensörlerini içerir.
Entegre Merkezi Yağlama Sistemi

Entegre Merkezi Yağlama Sistemi

Gres için tek bir giriş noktası, tüm ünitenin hızlı ve kolay bir şekilde greslenmesini sağlar.
TRS Kumanda Sistemi

TRS Kumanda Sistemi

Standart veya gelişmiş makine ekranı ile uyumlu olan TRS, konum bilgilerini görüntülemek ve ayarları yapmak için mevcut makine ekranını kullanır. Bu sayede ekskavatör kabininizi kalabalıklaştıran ek ekranlara olan ihtiyaç ortadan kalkar.
Yağ Dolu Şanzıman

Yağ Dolu Şanzıman

Grese göre daha iyi yağlama sağlayan, ısıyı daha etkili bir şekilde dağıtan bakım gerektirmeyen bir çözüm.
Ağır Hizmet Tipi Sonsuz Dişli

Ağır Hizmet Tipi Sonsuz Dişli

Yüksek dönme torku ve kendinden kilitleme özelliğine sahip sonsuz dişli kutusu, tüm yönlerde tam güçle kazmaya izin vererek, dişlinin maksimum makine kuvvetlerini almasına ve yükü tüm TRS yapısı boyunca bölmesine olanak tanır.
Yük Tutma Valfleri ile Çift Etkili Silindir

Yük Tutma Valfleri ile Çift Etkili Silindir

Valfler, tutma basınçlarını sürdürür ve yönergelerin gerektirdiği yük kısıtlamaları altında silindirlerin hareketini önler.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: TRS8, Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S50, 10 Tonluk Mini Ekskavatörler

Makine Sınıfı 10 Tonluk Mini Ekskavatörler 10 Tonluk Mini Ekskavatörler
Ağırlık 696.7 lb 316 kg
Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta Pimli (Pimli Kavrayıcı) Ataşman Değiştirici / S50 Ataşman Değiştirici Pimli (Pimli Kavrayıcı) Ataşman Değiştirici / S50 Ataşman Değiştirici
Toplam Yükseklik 37.5 inç 953 mm
Uzunluk 26 inç 660 mm
Toplam Genişlik 27.8 inç 705 mm
Döndürme Hızı 1 tam döndürme için 7 Saniye 1 tam döndürme için 7 Saniye
Yatırma Açısı Aralığı 40° Sol/Sağ 40° Sol/Sağ
Azami Kova Kapasitesi 17.7 ft³ 500 l
Maksimum Kova Genişliği 59.1 inç 1500 mm
Optimum Hidrolik Akış 45-75 L/dak (12-20 gal/dak) 45-75 L/dak (12-20 gal/dak)
Maksimum Çalışma Basıncı 3625.9 psi 25000 kPa
Gerekli Hidrolik 1. Yardımcı 1. Yardımcı
Yatırma Torku 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Dönme Torku 4499.1 lb/ft 6100 N·m

TRS8, Pimli (Pimli Kavrayıcı) / S50, 10 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.