Görüntüleme
Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.
Önemli Özellikler
Cat® Yatırmalı Döndürücüler, çalışma alanınızdaki engelleri makinenizi yeniden konumlandırmanıza gerek kalmadan manevra yaparak geçmenize yardımcı olur.
13 sonuçtan 1-6 görüntüleniyor
| Makine Sınıfı | 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler 7-9 Tonluk Mini Ekskavatörler |
| Ağırlık | 694.5 lb 315 kg |
| Arayüz Seçenekleri: Yukarıdan Alta | Pimli (Pimli Kavrayıcı) Ataşman Değiştirici / Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici Pimli (Pimli Kavrayıcı) Ataşman Değiştirici / Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici |
| Toplam Yükseklik | 39.4 inç 1002 mm |
| Uzunluk | 26 inç 660 mm |
| Toplam Genişlik | 27.8 inç 705 mm |
| Döndürme Hızı | 1 tam döndürme için 7 Saniye 1 tam döndürme için 7 Saniye |
| Yatırma Açısı Aralığı | 40° sol/sağ 40° sol/sağ |
| Azami Kova Kapasitesi | 17.7 ft³ 500 l |
| Maksimum Kova Genişliği | 59.1 inç 1500 mm |
| Optimum Hidrolik Akış | 45-75 L/dak (12-20 gal/dak) 45-75 L/dak (12-20 gal/dak) |
| Maksimum Çalışma Basıncı | 3625.9 psi 25000 kPa |
| Gerekli Hidrolik | 1. Yardımcı 1. Yardımcı |
| Yatırma Torku | 19545.4 lb/ft 26500 N·m |
| Dönme Torku | 4499.1 lb/ft 6100 N·m |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm