Stüdyo Çekimi

Vinçler PA40

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
1345 lb
610 kg
Maksimum Hat Çekişi - Dolu Tambur
40000 lb
18144 kg
Maksimum Hat Hızı - Dolu Tambur
131 ft/min
40 m/min

Görüntüleme

Yüksek tambur hızı gerektiren çeşitli vinç uygulamalarında kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: PA40

Ağırlık 1345 lb 610 kg
Maksimum Hat Çekişi - Dolu Tambur 40000 lb 18144 kg
Maksimum Hat Hızı - Dolu Tambur 131 ft/min 40 m/min

PA40 ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  PA40

Diğer Teklifleri Görüntüle