Kurtarma Vinci

Vinçler Kurtarma Vinci

Teklif Talep Et Temsilci Bul

Önemli Özellikler

Ağırlık
1350 lb
612 kg
Maksimum Hat Çekişi - Dolu Tambur
32150 lb
14583 kg
Maksimum Hat Hızı - Dolu Tambur
50 ft/min
15 m/min

Görüntüleme

Yüksek hat çekişleri ve sorunsuz hız modülasyonu gerektiren çeşitli vinç uygulamalarında kullanılır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Kurtarma Vinci

Ağırlık 1350 lb 612 kg
Maksimum Hat Çekişi - Dolu Tambur 32150 lb 14583 kg
Maksimum Hat Hızı - Dolu Tambur 50 ft/min 15 m/min

Kurtarma Vinci ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Her Adımda Yararlanacağınız Araçlar ve Uzman Yardımı

Şunun İçin Güncel Tekliflerimize Göz Atın:  Kurtarma Vinci

Diğer Teklifleri Görüntüle